ST 2,5/ 1P BU - 단자대
3040656

케이블 사이즈
간격
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1차 레벨 연결 왼쪽, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 1차 레벨 연결 오른쪽, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플러그-인 ST-COMBI 스프링 케이지 단자대 시리즈는 ST 표준 단자대 시리즈와 COMBI 플러그-인 시스템의 이점을 모두 갖고 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨