ST 1,5 BKYE-FE
-
단자대
3035496
단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 |
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 프로세스 산업 | |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 3030417 D-ST 2,5 |
| 3030721 ATP-ST 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 브리지 목록 | 플러그-인 브리지 / FBS 2-4 / 3030116 |
| 플러그-인 브리지 / FBS 3-4 / 3030129 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 4-4 / 3030132 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 5-4 / 3030145 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 10-4 / 3030158 | |
| 플러그-인 브리지 / FBS 20-4 / 3030352 | |
| 브리지 데이터 | 16.5 A (1.5 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (19.4 A / 1.5 mm²) |
| 브리지를 사용한 브리징 | 440 V |
| - 비인접 단자대 간 브리징에 있음 | 352 V |
| - PE 단자대를 통한 비인접 단자대 간 브리징 시 | 352 V |
| - 커버를 사용한 절단 브리징 시 | 220 V |
| - 격판을 사용한 절단 브리징 시 | 275 V |
| 정격 절연 전압 | 400 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 440 V |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A |
| 접점 저항 | 1.43 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 연결 용량 단선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 28 ... 16 |
| 연결 용량 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연결 용량 AWG | 28 ... 16 |
| 폭 | 4.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 노란색 (RAL 1018) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3035496 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE2111 |
| GTIN | 4046356319881 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.993 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4.977 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-4 - 플러그-인 브리지 3030129
-
FBS 4-4 - 플러그-인 브리지 3030132
-
FBS 5-4 - 플러그-인 브리지 3030145
-
FBS 10-4 - 플러그-인 브리지 3030158
-
FBS 20-4 - 플러그-인 브리지 3030352
-
FBS 2-4 BU - 플러그-인 브리지 3030117
-
FBS 3-4 BU - 플러그-인 브리지 3030130
-
FBS 4-4 BU - 플러그-인 브리지 3030133
-
FBS 5-4 BU - 플러그-인 브리지 3030146
-
FBS 10-4 BU - 플러그-인 브리지 3036851
-
FBS 20-4 BU - 플러그-인 브리지 3030353
-
FBS 2-4 GY - 플러그-인 브리지 3030118
-
FBS 3-4 GY - 플러그-인 브리지 3030131
-
FBS 4-4 GY - 플러그-인 브리지 3030134
-
FBS 5-4 GY - 플러그-인 브리지 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - 리듀싱 브리지 3038943
-
D-ST 2,5 - 엔드 커버 3030417
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
ATP-ST 4 - 격판 3030721
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
WST 1,5 - 경고 커버 3030958
-
D-ST 2,5-0,8 OG - 엔드 커버 3030511
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0805001
-
ZB 4 CUS - Zack 마커 스트립 0824951
-
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0805739
-
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0805807
-
UC-TM 4 - 단자대용 마커 0818111
-
UC-TM 4 CUS - 단자대용 마커 0824573
-
UCT-TM 4 - 단자대용 마커 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - 단자대용 마커 0829588
-
STP 4-2-ZB - 마커 캐리어 3038613
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808587
-
ZBF 4 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825023
-
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808626
-
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808820
-
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810818
-
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810850
-
UC-TMF 4 - 단자대용 마커 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0824630
-
UCT-TMF 4 - 단자대용 마커 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - 단자대용 마커 0829651
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - 절연 슬리브 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 절연 슬리브 3031034
-
PAI-4 - 테스트 어댑터 3030925
-
PS-4 - 테스트 플러그 3030970
-
DP PS-4 - 스페이서 플레이트 3036712
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
이점
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 공간이 절약될 뿐만 아니라 좁은 공간에서도 사용자 친화적인 배선 작업을 지원합니다.
일관된 이중 기능 샤프트는 시간 절약형 전위 분배와 테스트 액세서리 수용을 위한 모든 방법을 제공합니다.
넓은 배선 공간으로 인해 정격 케이블 사이즈 범위의 페룰 및 플라스틱 칼라가 있는 전선을 사용할 수 있습니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨