CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
사용 그룹 C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 16 |
DNV
승인 ID: TAE000014HEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExKIWA19.0011U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 |
ATEX
승인 ID: KIWA19ATEX0019U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
타입 검사 인증서 | 550 V | 16.5 A | 0.25 - 1.5 |