STTB 2,5/2P-PV BU - 2단 단자대
3040685

2단 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 왼쪽 1번째 및 2번째 레벨 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 1차 및 2차 레벨 연결 오른쪽, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

두 레벨에 대한 전위 라우팅