TBP 2,5/2L - 2단 단자대
1574172

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

2단 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.