STTB 2,5-TWIN BU - 2단 스프링 케이지 단자대
3038529

2단 스프링 케이지 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공간 절약 극대화를 위한 컴팩트 설계
낮은 접점 저항
철도 애플리케이션용으로 테스트됨