PTFIX 6X2,5-NS35 YE - 분배 블록
3273006

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분배 블록, 수직 배열이 있는 블록, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 6, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

가로 마운팅으로 DIN 레일에서 최대 50 %의 공간 절약
DIN 레일 마운팅, 직접 마운팅 또는 접착식 마운팅을 통한 유연한 사용
11개의 다른 색상 버전을 통한 명확한 배선
공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
수동 브리징 없는 즉시 마운트 가능한 블록으로 인해 최대 80 %의 시간 절약