DNV
승인 ID: TAE00002TT-05| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 입력 | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 출력 | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 입력 | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62701| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40047797cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 출력 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 입력 | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 출력 | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 입력 | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |