PTFIX 4/18X1,5-G RD - 분배 블록
1047432

분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 19, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: 접착식, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용
컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결