PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY - 분배 블록
1046985

분배 블록, 수평 배열 및 통합 공급 장치가 있는 블록, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 13, 부하 접점, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품