PTFIX 18X1,5-NS35 GY - 분배 블록
1046949

분배 블록, 수직 배열이 있는 블록, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 18, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
모든 단자점에서의 테스트 개방부로 인한 편리한 테스트 옵션
컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 통한 공간 절약형 전위 분배
DIN 레일 및 다이렉트 마운팅을 통한 유연한 사용