STTBS 4-TG BU - 분리 단자대
3035535

분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 열 연속 전류 Ith: 28 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품