UL 승인됨
승인 ID: E221474-20220907정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 2 A | - 22 |
cUL Recognized
승인 ID: E221474-20220907정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1.5 A |
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20100522정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |