SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR PP - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1224385

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 소켓, 직선, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 2 m, 0.34 mm2, PUR 할로겐-프리 검정색, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
신호, 데이터 및 전원의 안전한 전송을 위한 정립된 M12 표준
가용성 극대화를 위한 제조업체에 독립적인 M12 푸쉬-풀 잠금 시스템
극심한 기계적 압박에서도 안정적인 차폐 연결
스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 커넥터와 호환