SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1529807

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 8-핀, 핀, 직선, M12-표준, A-코딩, 웨이브 솔더링, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

손쉬운 PCB 조립: 웨이브 솔더링용 일체형 커넥터