cUL Recognized
승인 ID: E468743-20190917정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |
UL 승인됨
승인 ID: E468743-20190917정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 4-핀, 소켓, 직선, M12, T-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 1.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | 16 |