SB-8ES6A8AWT00S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1315000

M40, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: SB, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 6+4+4+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 플랜지 치수: 40 mm x 40 mm, 코딩: 코딩 1, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호