M17-3ES1N8AAD00S/1,5
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1695536
M17, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: M17 PRO, 각지고 회전 가능, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 3+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 플랜지 치수: 21.6 mm x 21.6 mm, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성