PROT-M17PRO-OT-IP67 - 플라스틱 보호 캡
PROT-M17PRO-OT-IP67
-
플라스틱 보호 캡
1055717
플라스틱 보호 캡, M17, 시리즈: M17 PRO
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
M17 PRO
소재 사양
소재 하우징
PA 6.6
소재 덧테쇠
FKM
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1055717
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
ABRGAD
GTIN
4063151782856
개당 중량(패키지 포함)
5.2 g
개당 중량(패키지 제외)
4.336 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400