직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
IECEE CB 인증제도
승인 ID: JPTUV-161807| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 500 A | |||
CHARX connect professional, CCS 타입 2, HPC DC 충전 케이블, 최대 700 A in Boost mode, 500 A 영구, 1000 V DC, 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 오른쪽 앵글 패널 피드스루 있음, 가변 속도 팬 포함, 디지털 온도 센서 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3-1, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
| 제품 타입 | DC 충전 케이블 |
| 제품군 | CHARX connect professional |
| 타입 | HPC DC 충전 케이블 |
| 냉각식 차량 충전 커넥터 및 냉각식 케이블 있음 | |
| 설계 | 교체 가능한 결합면 프레임 있음 |
| 교체 가능한 DC 전원 접점 있음 | |
| 오른쪽 앵글 패널 피드스루 있음 | |
| 가변 속도 팬 포함 | |
| 디지털 온도 센서 있음 | |
| 액체 냉각 | |
| 충전 표준 | CCS 타입 2 |
| 충전 모드 | 모드 4 |
| 부착된 로고 | 피닉스컨택트 로고 |
| 라벨 | 8.9 mm x 28.9 mm(요청 시 고객 로고 가능) |
| 충전 전원 및 전류 (DC 충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC |
| 충전 전류 | 500 A DC |
| 충전 전원 | 500 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 충전 전원 및 전류 (부스트 모드에서 DC·충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC Boost Mode |
| 충전 전류 | 최대 700 A DC |
| 충전 전원 | 최대 700 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 사양은 부스트 모드에서의 충전을 기준으로 하며 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 다운로드 영역의 패킹 슬립을 참조하십시오. |
| 충전 전원 및 전류 (냉각 장치 고장 시 DC 충전) | |
| 충전 전류 | 150 A DC |
| 충전 전원 | 150 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 참고 | 이 사양은 냉각 장치 결함 및 짧은 충전 프로세스를 통한 충전을 기준으로 합니다. |
| 핀 할당 (전원 접점) | |
| 번호 | 3 (PE, DC+, DC-) |
| 정격 전압 | 1000 V DC |
| 정격 전류 | 500 A (최대 40 °C) |
| 핀 할당 (신호 접점) | |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 네 선 측정용 단일 코어 전선이 연결되지 않았습니다 |
| 신호 전송 타입 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121에 따른 모듈화된 Powerline 통신을 사용한 펄스 폭 모듈화 |
| 번호 | 2 (CP, PP) |
| 정격 전압 | 30 V AC |
| 정격 전류 | 2 A |
| 코딩 | 1500 Ω (PE 및 PP 간) |
| 온도 센서 (NTC) | |
| 센서 타입 | NTC |
| 첨부 포인트 | 전면부 DC 접점용 센서 2개 |
| 내부 DC 전선용 센서 2개 | |
| 하우징의 PCB에 있는 센서 1개 | |
| 종료 온도 | 90 °C |
| 온도 센서 (Pt 1000) | |
| 센서 타입 | Pt 1000 |
| 표준/규정 | DIN EN 60751 |
| 첨부 포인트 | 패널 피드스루의 센서 |
| 종료 온도 | 90 °C ±1 K (1346.5 Ω의 Pt 1000 값과 동등) |
| 장기적 안정성 | 0.06 % (130 °C에서 1000 시간 후) |
| 권장 측정 전류 | 1 mA (0°C에서 1 V) |
| 계수 | 3850 ppm/K |
| 주변 온도 | -50 °C ... 130 °C (작동) |
| 냉각 시스템 (냉각 장치) | |
| 냉각 | 차량 충전 커넥터 및 케이블에 |
| 냉각수 | 50% 물, 50% 글리콜(Glysofor N) |
| 냉각 호스 직경 | 1x 11.50 mm 공급 호스 |
| 2x 8.80 mm 반환 호스 | |
| 냉각 용량 | 600 W (케이블 길이: 3 m) |
| 800 W (케이블 길이: 4 m) | |
| 900 W (케이블 길이: 5 m) | |
| 1050 W (케이블 길이: 6 m) | |
| 흐름 속도 | 2 l/분 |
| 작동 압력 | 1.00 bar ... 2.00 bar |
| 릴리프 압력 | 2.00 bar |
| 최대 허용 압력 | 4.00 bar |
| 유동 온도 | 15 °C |
| 환기 (팬) | |
| 냉각 | 팬은 패널 피드스루 내부에 추가 냉각을 제공하여 충전 전류를 늘립니다. |
| 옵션으로 패널 피드스루에 팬을 부착할 수 있습니다. | |
| 케이블 구조 | 2x AWG 26 |
| 정격전압 UN | 24 V |
| 정격 전압 범위 | 18 V AC ... 24 V AC |
| 팬 속도 표시 | 4400 min-1 |
| 팬 용적 플로우 | 28 m³/h |
| 기계적 서비스 수명 | 70.000 h (40 °C의 경우) |
| 주변 온도 | -20 °C ... 40 °C |
| 차량 충전 커넥터 | |
| 치수 도면 |
충전 간 전체 시간 동안 IEC 61851-1에 따른 IP24의 최소 보호 등급을 보장하는 적절한 충전 커넥터 홀더에 차량 충전 커넥터가 있는지 확인하십시오. 이 충전 커넥터 홀더를 만들려면 차량 충전 커넥터의 치수를 사용하십시오. 자세한 치수를 다운로드 영역에서 확인할 수도 있습니다.
|
| 폭 | 72 mm |
| 높이 | 181.1 mm |
| 깊이 | 285.3 mm |
| 수평 팬 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 81 mm |
| 높이 | 133 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 수직 팬 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 81 mm |
| 높이 | 133 mm |
| 깊이 | 115 mm |
| 패널 피드스루 | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 82 mm |
| 깊이 | 215.5 mm |
| 보어 치수 | |
| 치수 도면 |
드릴 홀 간격
|
| 폭 | 55 mm |
| 높이 | 55 mm |
| 직경 | 60 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 색상 (핸들 영역) | 검정색 (9005) |
| 색상 (결합면) | 검정색 (9005) |
| 색상 (케이블) | 검정색 (9005) |
| 색상 (패널 피드스루) | 검정색 (9005) |
| 소재 (차량 충전 커넥터) | 플라스틱 |
| 소재 (케이블 외부 시스) | EN 50620에 따른 EVM-1 |
| 소재 (패널 피드스루) | 플라스틱 |
| 소재 (접점 표면) | 은(Silver) |
| 참고 | 충전 케이블의 색상과 광택 레벨은 차이가 있을 수 있습니다. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연결 프로파일) |
| 케이블 길이 | 5 m ±45 mm |
| 배선 표준/규정 | UL 62 기준(파일 E515623, Vol 1) |
| IEC 62893 기준 | |
| 케이블 중량 | 최대 1938.00 kg/km |
| 케이블 타입 | 직선 |
| 케이블 구조 | 5 x 25 mm² + 7 x 0.75 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 35.70 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | TPE-U, IEC 62893-1에 따름 |
| 케이블 저항 | ≤ 0.00078 Ω/m (20°C의 주변 온도에서 전원 코어 기반) |
| 휨 반지름 | 최소 357 mm (10x Ø) |
| 냉각수 | 50% 물, 50% 글리콜(Glysofor N) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 10000 (IEC 62196-1 기준) |
| 삽입력 | < 100 N |
| 분리 강도 | < 100 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (차량 충전 커넥터) | IP54 (플러그 삽입됨, 플러그 삽입하여 작동할 준비가 끝나면 두 플러그-인 컴포넌트가 모두 피닉스컨택트의 원래 제품이거나 적절한 표준 호환 제품인 경우에만 보호 수준이 보장됩니다.) |
| 보호 수준 (패널 피드스루) | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 40 °C |
| 최대 55 °C (전류 감소 필요, 90°C의 DC 접점 온도 제한 값 준수) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 5000 m (해수면 기준) |
| 표준/사양 | IEC 62196-3-1 |
| 참고 | AFIR - EU 2025/656 준수 |
| 마운트 타입 패널 피드스루 | 후면부 패널 마운팅 |
| 마운트 타입 팬 | 후면부 패널 마운팅 (최대 500 A까지 충전 전류 증가용 옵션) |
| 고정 스크류 | M5x16 |
| 항목 번호 | 1089665 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBLNI |
| GTIN | 4055626894072 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 15,970 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 15,970 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | d574a974-0b29-42ec-b878-0e210baaa2a3 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 101.8 kg CO2e |