CCS 타입 2 HPC DC 차량 커넥터용의 교체 가능한 결합면 프레임이 있는 수리 키트
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
수리 키트
1281249
CHARX connect, CCS 타입 2, 수리 키트, 액세서리, 하우징: 검정색, DC 접점의 통합 전면부 부품이 있는 DC 접점 홀더 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, Torx 세이프티 드라이브(IPR TORX PLUS®)가 달린 M4X10 납작머리 스크류 5개 있음, 차량 충전 커넥터의 결합면 프레임 교체용, IEC 62196-3-1, 냉각수를 배출할 필요 없는 교체
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전체 제품군
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
냉각수를 배출할 필요 없는 유지 관리가 간편한 결합면 프레임의 교체