VS-25-ST-DSUB-FK - D-SUB 접점 삽입
1689912

D-SUB 접점 삽입, 쉘 크기 3, 25개의 신호 접점 있음, 접점 타입 핀, 플랫 리본 케이블 연결, 각짐, 3 mm 홀을 사용해 고정, 패널 마운팅 프레임 VS-25-...용

제품의 세부 정보








이점

D-SUB 25 연결
IP67 슬리브 하우징 및 패널 마운트 프레임과 호환
손쉬운 조립