CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - 스크류
CUC-SCHRAUBE-5,5:360
-
스크류
1421711
D-SUB 커넥터용 마운팅 스크류, 4-40 UNC 나사산
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
길이
11 mm
렌치 크기, 지지대
4.5 mm
소재 사양
색상
메탈릭 실버
소재
스틸, 아연 도금
마운팅
마운트 타입
4-40 UNC 스레드
상용 데이터
항목 번호
1421711
패키지 단위
360 pc
최소 주문 수량
360 pc
제품 키
ABNODZ
GTIN
4055626290874
개당 중량(패키지 포함)
0.722 g
개당 중량(패키지 제외)
0.722 g
관세 번호
79070000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.068 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말