HC-B 16-ESTS
-
접점 삽입
1771480
HEAVYCON 수 삽입, B16 시리즈, 16핀, 스크류 연결
제품의 세부 정보
일반 | 하우징 HC-B16용 |
조립 참고 사항 | B16/B32 타입의 하우징용. 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
설계 | B16 |
핀 수 | 16 |
연결 프로파일 | 16+PE |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
치수 도면 |
|
폭 | 34 mm |
높이 | 35.5 mm |
길이 | 84.5 mm |
연결 기술 | |
연결 기술 | 스크류 연결 |
표준에 따른 연결 | IEC / EN |
전선 연결 | |
케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰이 있는 연선에 적용) |
0.5 mm² ... 4 mm² (PE 스크류) | |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE 스크류) | |
조임 토크 | 0.5 Nm |
개별 전선의 피복 제거 길이 | 7 mm |
정격전압(III/3) | 500 V |
정격서지전압 | 6 kV |
정격전류 | 16 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
접점 소재 | 구리 합금 |
접점 표면 소재 | Ag |
접점 캐리어 소재 | PA |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
구조 및 테스트 규정 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
테스트 | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
항목 번호 | 1771480 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF7ABC |
GTIN | 4017918036218 |
개당 중량(패키지 포함) | 106.72 g |
개당 중량(패키지 제외) | 94.8 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |