SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 - 접점 캐리어
1070606

접점 캐리어, Ethernet CAT6A, 8-핀, 소켓, 직선, M12, X-코딩, THR 납땜 연결, 이 제품은 2025년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품