UCT-WMS 3,2 (12X4) YE - 전선 마킹 슬리브
0828572

전선 마킹 슬리브, 시트, 노란색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 3.2 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 55, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UCT-WMS ... UniCard 라벨링 제품군에는 전선에 끼울 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽고 정확하게 라벨링할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.