UCT-WMT (12X4) YE
-
전선 마커
0801439
전선 마커, 시트, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 10 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 50, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 50 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 10 |
| 식별 기술 | 열 전사 |
| 폭 | 12 mm |
| 높이 | 4.15 mm |
| 깊이 | 1.45 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 12 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 색상 | 노란색 (RAL 1018) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 베이스 부품 소재 | PC |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 외부 케이블 직경 | 0.6 mm ... 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 표준 | |
| 표준/규정 | EN 45545-2 |
| 마운트 타입 | 삽입 |
| 항목 번호 | 0801439 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG2218 |
| GTIN | 4046356678339 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.64 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.8 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.052 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기 1002329
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 열 전사 인쇄기 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - 열 전사 인쇄기 1472405
-
TOPMARK NEO - 레이저 마커 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 잉크 리본 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 잉크 리본 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 잉크 리본 카트리지 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - 잉크 카트리지 1569771
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 클리닝 카트리지 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 잉크 카트리지 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 잉크 카트리지 5147421
-
BM ID-MAG20 - 매거진 1044356
-
BM ID-MAG40 - 매거진 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - 매거진 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - 매거진 0803143
-
PATG 0/12 - 전선 마커 캐리어 0827076
-
PATG 1/12 - 전선 마커 캐리어 0827077
-
PATG 2/12 - 전선 마커 캐리어 0827078
-
PATG 3/12 - 전선 마커 캐리어 0827079
-
PATG 4/12 - 전선 마커 캐리어 0827080
-
PATG HF 1/12 - 전선 마커 캐리어 1014045
-
PATG HF 2/12 - 전선 마커 캐리어 1014051
-
PATG HF 3/12 - 전선 마커 캐리어 1014057
-
PATG HF 4/12 - 전선 마커 캐리어 1014063
-
PATO 1/10 - 전선 마커 캐리어 1013876
-
PATO 2/10 - 전선 마커 캐리어 1013889
-
THERMOMARK CARD - 열 전사 인쇄기 5146464
-
TOPMARK LASER - 레이저 마커 0831831
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - 매거진 0801734
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
이점
UCT-WMT ... UniCard 마킹 제품군에는 PATG (HF) ... /PATO ... 시스템의 마킹 슬리브를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 카드 인쇄기를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 마킹할 수 있습니다.
추가 조립 중에 도움이 될 수 있는 프로젝트 정보 및 기능 텍스트를 위한 추가 공간이 시트에서 제공됩니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.