PATO 1/10 - 전선 마커 캐리어
1013876

전선 마커 캐리어, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 2 ... 3.5 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm

제품의 세부 정보








이점

UC-WMT ... 또는 US-WMT ... 총 오류 EMT ... 삽입 스트립을 사용해 라벨링 가능
이러한 마킹 칼라는 사전 배선된 시스템의 추후 라벨링에 사용됩니다.