UCT-WMT (12X4) OG - 전선 마커
0801441

전선 마커, 시트, 오렌지색(RAL 2003), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 10 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 50, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UCT-WMT ... UniCard 마킹 제품군에는 PATG (HF) ... /PATO ... 시스템의 마킹 슬리브를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 카드 인쇄기를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 마킹할 수 있습니다.
추가 조립 중에 도움이 될 수 있는 프로젝트 정보 및 기능 텍스트를 위한 추가 공간이 시트에서 제공됩니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.