수축 슬리브, 롤, 검정색(RAL 9005), 케이블 직경 범위: 12.7 ... 38.1 mm: 사용자 정의, 절취선 또는 절단, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 15000 mm
전선 및 케이블 마킹
컨트롤 캐비닛과 시스템에 대한 명확한 개요를 제공하는 케이블 마킹: 전선과 케이블을 영구적으로 명확하게 마킹하십시오. 케이블 마킹은 마운팅 작업과 유지보수를 단순하게 만들고 수리 시 도움을 줍니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 다양한 디자인과 마운팅 타입의 최적의 마킹 솔루션을 제공합니다.
케이블 마커, 시트, 주문 가능: 시트, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 12.1 ... 36.4 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 36.4 mm, 개별 레이블 수: 14, 텍스트 필드 높이: 38 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
케이블 마커, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 7 mm, 마운팅 타입: 스레드-온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm
케이블 마커, 카드, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 13 mm, 개별 레이블 수: 35, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 24 mm
케이블 마커, 카드, 주문 가능: 카드, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 22 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 70, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm
케이블 마킹 플래그, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 6 mm, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 3.2 ... 5.1 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 5.1 mm, 개별 레이블 수: 3000, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 4 ... 6.1 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 6.1 mm, 개별 레이블 수: 7000, 텍스트 필드 높이: 13 mm, 텍스트 필드 폭: 13 mm
케이블 마커, 스테인리스 스틸 라벨, 주문 가능: 피스, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 2.9 mm, 개별 레이블 수: 30, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2.8 ... 4.4 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 5.5 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm
이점
- 다양한 마운팅 타입이 있는 광범위한 옵션
- 다양한 실내 및 옥외용 소재를 사용하여 환경에 맞게 조정 가능
- 고품질: 뛰어난 번짐 및 긁힘 방지 마킹
지속 가능한 마킹 소재 피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 피닉스컨택트의 지속 가능한 산업 식별 솔루션이 탄소 발자국을 얼마나 많이 줄일 수 있는지 직접 확인하십시오. 자원 절약형 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛용으로 최적화되어 있으며 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 설비 식별을 위한 솔루션을 포함합니다. 피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재는 기존 마킹 소재와 동일한 품질을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.
케이블 마킹을 위한 올바른 마운팅 타입 찾기
자유로운 선택: 전선 및 케이블 마킹 솔루션을 원하는 대로 마운트할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 모든 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.
클립-온용 케이블 마킹
클립-온용 케이블 마킹
클립-온용 전선 마킹에는 두 개의 마킹 영역이 있습니다. 이러한 영역은 제거할 수 없으며 항상 판독 가능합니다. 전선 마킹은 사전 배선된 전선 및 케이블에 수동으로 끼울 수 있습니다.
스레드-온용 케이블 마킹
스레드-온용 케이블 마킹
개별 마킹은 전선에 스레드-온 방식으로 끼우거나 케이블 타이를 사용하여 고정합니다. 다양한 소재가 카드 포맷뿐만 아니라 롤 포맷으로도 제공될 수 있습니다.
밀어넣기용 케이블 마킹
밀어넣기용 케이블 마킹
마킹 칼라를 캐리어 시스템으로 사용하여 전선을 장착할 수도 있습니다. 이 경우 캐리어에 의해 보호되는 라벨링 가능한 삽입 스트립에 마킹하게됩니다. 따라서 후속 마킹이 가능합니다.
슬라이딩용 마킹 슬리브
슬라이딩용 마킹 슬리브
인쇄 시스템 없이 안정적이고 손쉬운 현장 전선 마킹을 원하는 경우 사전 마킹된 슬리브를 사용하십시오. 개별 마킹 슬리브가 꼬이지 않도록 마킹 슬리브는 특수한 모양으로 제작되었습니다.
밀어넣기용 수축 슬리브
밀어넣기용 수축 슬리브
저렴한 수축 슬리브는 캡티브 케이블 및 전선 마킹을 위한 최상의 솔루션입니다. 피닉스컨택트는 사전 조립된 수축 슬리브 및 롤 오프 소재의 수축 슬리브를 제공합니다.
접착용 케이블 마킹
접착용 케이블 마킹
라벨은 마킹 필드 및 투명 필름으로 구성됩니다. 필름은 마모와 먼지로부터 마킹을 보호합니다. 라벨은 다양한 모양과 크기로 제공됩니다.
케이블 타이를 사용한 전선 마킹
케이블 타이를 사용한 마운트용 전선 마킹
케이블 또는 전선 직경에 상관없이 표준 케이블 타이를 사용하여 전선과 케이블에 마킹을 부착할 수 있습니다. 포괄적인 마킹을 위한 충분한 공간을 제공하는 대형 마킹 영역을 활용하십시오.