UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS
-
전선 마커
0824745
전선 마커, 주문 가능: 시트 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 2.8 ... 4.4 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 9, 텍스트 필드 높이: 5.5 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UC-WMC ... UniCard 라벨링 제품군에는 큰 직경의 케이블 시스가 장착된 컨트롤 라인의 캡티브 라벨링을 위한 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.