US-WMTB (24X5) YE CUS - 케이블 마커
0830007

케이블 마커, 카드, 주문 가능: 카드, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 13 mm, 개별 레이블 수: 35, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 24 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

또한 US-WMTB... 전선 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.