WML 5 (25X10)R YE CUS
-
케이블 마커
0830680
케이블 마커, 롤, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 3.2 ... 5.1 mm, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 5.1 mm, 개별 레이블 수: 3000, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
또한 모든 WML ... 케이블 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.