직류(DC)를 사용한 전기 차량(EV) 고속 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 DC 충전 케이블, CCS 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
CHARX ST2C-DC250-10,0MCS00P1
-
DC 충전 케이블
1674640
CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 250 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 10 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 케이블 길이는 표준 사양인 10 m를 초과합니다., IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, IP55 보호 수준
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | DC 충전 케이블 |
| 제품군 | CHARX connect standard |
| 타입 | DC 충전 케이블 |
| 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝 | |
| 설계 | 4선 측정 기술 있음 |
| 아날로그 온도 센서 있음 | |
| 교체 가능한 결합면 프레임 있음 | |
| 교체 가능한 DC 전원 접점 있음 | |
| 연결된 PP 접점 있음 | |
| 액체 냉각 없음 | |
| 충전 표준 | CCS 타입 2 |
| 충전 모드 | 모드 4 |
| 부착된 로고 | 피닉스컨택트 로고 |
| 온도 모니터링 | 2x Pt 1000 |
| 충전 전원 및 전류 (DC 충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC |
| 충전 전류 | 250 A DC |
| 충전 전원 | 250 kW |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 충전 전원 및 전류 (부스트 모드에서 DC·충전) | |
| 충전 전류 타입 | DC Boost Mode |
| 핀 할당 (전원 접점) | |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 크림프 연결, 분리할 수 없음 |
| 번호 | 3 (PE, DC+, DC-) |
| 정격 전압 | 1000 V DC |
| 정격 전류 | 250 A (최대 40 °C) |
| 핀 할당 (신호 접점) | |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 크림프 연결, 분리할 수 없음 |
| 신호 전송 타입 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121에 따른 모듈화된 Powerline 통신을 사용한 펄스 폭 모듈화 |
| 번호 | 2 (CP, PP) |
| 정격 전압 | 30 V AC |
| 정격 전류 | 2 A |
| 코딩 | 1500 Ω (PE 및 PP 간) |
| 케이블에 연결된 PP 신호 접점 | |
| 온도 센서 (Pt 1000) | |
| 센서 타입 | Pt 1000 |
| 표준/규정 | DIN EN 60751 |
| 첨부 포인트 | DC 접점용 센서 2개 |
| 종료 온도 | 90 °C |
| 차량 충전 커넥터 | |
| 폭 | 72 mm |
| 높이 | 181.1 mm |
| 깊이 | 285.3 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 색상 (핸들 영역) | 검정색 (9005) |
| 색상 (결합면) | 검정색 (9005) |
| 색상 (케이블) | 검정색 (9005) |
| 소재 (차량 충전 커넥터) | 플라스틱 |
| 소재 (케이블 외부 시스) | TPE-U |
| 소재 (접점 표면) | 은(Silver) |
| 참고 | 충전 케이블의 색상과 광택 레벨은 차이가 있을 수 있습니다. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (연결 프로파일) |
| 케이블 길이 | 10 m ±50 mm |
| 배선 표준/규정 | IEC 62893-4-1 |
| 케이블 타입 | Class 6 |
| 케이블 타입 | 직선 |
| 케이블 구조 | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0.75 mm² + 6 x 0.5 mm² |
| 외부 케이블 직경 | 33.20 mm ±0.5 mm |
| 시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 180 mm ±10 mm |
| 스트리핑 길이 | 180 mm ±10 mm |
| 케이블 저항 | 0.000272 Ω/m |
| 휨 반지름 | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 10000 |
| 삽입력 | < 100 N |
| 분리 강도 | < 100 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (차량 충전 커넥터) | IP55 (플러그 삽입됨, 플러그 삽입하여 작동할 준비가 끝나면 두 플러그-인 컴포넌트가 모두 피닉스컨택트의 원래 제품이거나 적절한 표준 호환 제품인 경우에만 보호 수준이 보장됩니다.) |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 40 °C |
| 최대 55 °C (전류 감소 필요, 90°C의 DC 접점 온도 제한 값 준수) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | 최대 5000 m (해수면 기준) |
| 표준에 따른 연결 | |
| 표준 케이블 길이 제한 | 참고: 케이블 길이는 표준 사양인 10 m를 초과합니다. |
| 케이블 길이가 10 m를 초과하는 경우 ISO 15118에 따른 간섭이 없는 V2G 통신이 보장되지 않습니다(ISO IEC 15118-3, A.11.3, 표 A.11). | |
| 케이블 길이가 7.5 m를 초과하면 미국에서는 케이블 관리가 필요합니다(IEC 61851-1). | |
| 표준/사양 | IEC 62196-3 |
| 참고 | AFIR - EU 2025/656 준수 |
| 항목 번호 | 1674640 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBMHF |
| GTIN | 4067923225619 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 23,900 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22,912 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC충전 컨트롤러 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - 수리 키트 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - 수리 키트 1081734
-
EV-LABEL-K - 라벨 1309761
-
EV-LABEL-L - 라벨 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - 케이블 글랜드 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC 전원 모듈 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC 전원 모듈 1296467
-
TW 95/ 1-CL - 패널 피드스루 단자대 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB 커넥터 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - 커넥터 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - 커넥터 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB 단자대 1841555
이점
중간 전력 범위의 모든 DC 충전 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오
고가용성을 위한 매우 견고하고 내구성이 뛰어난 커넥터 설계
4선 측정 기술을 사용하여 보정법 준수에 따른 간편 청구 가능
DC+ 및 DC- 분리를 위한 2-챔버 밀폐 시스템이 제공하는 높은 수준의 안전성
전원 접점을 포함한 교체 가능한 결합면을 통한 빠르고 비용 효율적인 유지 관리
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨