CHARX connect – 고속 충전소용 DC 충전 케이블

가정용 충전소 및 고속 충전소용 DC 충전 케이블

CHARX connect DC 충전 케이블은 최대 1000 kW로 전기차를 빠르게 충전하는 데 사용되며 NACS, CCS 및 GB/T 충전 커넥터와 함께 제공됩니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오는 다양한 성능 등급으로 구분되어 있어 간이 차고의 DC 가정용 충전기부터 고속 충전 시설의 HPC 충전소에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 충전 케이블을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1674673
CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P - DC 충전 케이블
CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P - DC 충전 케이블
1674673

CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 200 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 4.5 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, IP67 보호 수준

Go to Product Detail Page for item 1531911
CHARX PT2C-DC375-7,5MES00P - DC 충전 케이블
CHARX PT2C-DC375-7,5MES00P - DC 충전 케이블
1531911

CHARX connect professional, CCS 타입 2, HPC DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 375 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 7.5 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3 기준, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

Go to Product Detail Page for item 1674645
CHARX ST2C-DC250-5,0MCS00P1 - DC 충전 케이블
CHARX ST2C-DC250-5,0MCS00P1 - DC 충전 케이블
1674645

CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 250 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 4선 측정 기술 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 교체 가능한 DC 전원 접점 있음, 연결된 PP 접점 있음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, IP55 보호 수준

Go to Product Detail Page for item 1106958
EV-T2M4CC-DC200A-7,5M50ESBK11 - DC 충전 케이블
EV-T2M4CC-DC200A-7,5M50ESBK11 - DC 충전 케이블
1106958

CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 7.5 m, 검정색, 직선, 연결된 PP 접점 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

Go to Product Detail Page for item 1311324
EV-T1G2CC-DC200A-7,0M1ASBK11 - DC 충전 케이블
EV-T1G2CC-DC200A-7,0M1ASBK11 - DC 충전 케이블
1311324

CHARX connect standard, CCS 타입 1, DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 7 m, 검정색, 직선, 충전 커넥터 홀더 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, SAE J1772, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

Go to Product Detail Page for item 1085802
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - 수리 키트
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - 수리 키트
1085802

CHARX connect professional, CCS 타입 1, 수리 키트, 액세서리, 스크류 마운팅, 하우징: 검정색, DC 접점의 통합 전면부 부품이 있는 DC 접점 홀더 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, Torx 세이프티 드라이브(IPR TORX PLUS®)가 달린 M4X10 납작머리 스크류 5개 있음, 절연 스크류 드라이버용 특수 비트(867/4 IPR TORX PLUS® 비트, 20 IPR x 89 mm) 있음, 차량 충전 커넥터의 결합면 프레임 교체용, IEC 62196-3-1, SAE J1772, 냉각수를 배출할 필요 없는 교체

Go to Product Detail Page for item 1106952
EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 - DC 충전 케이블
EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 - DC 충전 케이블
1106952

CHARX connect standard, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 6 m, 검정색, 직선, 연결된 PP 접점 있음, 교체 가능한 결합면 프레임 있음, 아날로그 온도 센서 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

이점

  • 냉각 방식 충전 케이블 시장의 선두주자가 제공하는 안정적인 고속 충전 기술
  • NACS, CCS 타입 1, CCS 타입 2 및 GB/T를 위한 광범위한 제품군
  • 모든 애플리케이션을 위한 성능 클래스 - 40 kW에서 1,000 kW까지
  • 인체 공학적 디자인으로 인한 편리한 조작
  • 요청 시 로고 및 맞춤형으로 조립된 케이블 제공
  • IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산

DC 충전 케이블 비교 애플리케이션에 가장 적합한 제품군을 선택하십시오

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

충전 표준 CCS 타입 1, CCS 타입 2 NACS, CCS 타입 1, CCS 타입 2, GB/T NACS, CCS 타입 1, CCS 타입 2, GB/T
부스트 모드의 충전 전류 - 500 A 500 A, 700 A, 1,000 A
영구 충전 전류 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
정격 전압 1,000 V 1,000 V 1,000 V
적용 분야 충전 시간이 약 2~3시간인 민간 및 준공공 부문의 충전 충전 시간이 1시간 미만인 준공공 및 공공 부문의 고속 충전 단 몇 분 만에 충전이 가능한 공공 부문의 초고속 고출력 충전
결합면 프레임 교체 가능
접점 교체 가능
4선 측정 기술
액체 냉각
제품 목록 보기 제품 목록 보기 제품 목록 보기

참고:

  • 가능한 부스트 모드 시간 범위는 다양한 작동 조건에 따라 다르며 아래 설명을 참조하십시오.
  • 규정 요건을 준수하는 정격 충전 전류이며, 해당되는 경우 냉각 용량에 따라 달라집니다.
  • 액체 냉각 기능이 없는 500 A 성능 클래스(375 A, 영구)의 CHARX connect professional.
  • NACS용 CHARX connect professional의 냉각 버전은 아직 개발 중입니다.
  • GB/T용 CHARX connect professional은 중국에서만 이용 가능합니다.
  • 모든 기능과 특징이 모든 제품 버전에서 제공되는 것은 아닙니다. 각 제품의 상세 페이지를 참조하십시오.
짧은 시간 동안 더 높은 충전 전력을 제공하는 부스트 모드의 DC 충전 케이블 충전 곡선 예

부스트 모드에서 더 높은 충전 전력 어떻게 작동하고 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

피닉스컨택트는 DC 충전 케이블이 -30에서 +40°C의 주변 온도 및 피닉스컨택트가 규정한 정격 전류 IN에서 지속적으로 작동하도록 설계합니다. 부스트 모드에서 일부 DC 충전 케이블은 짧은 시간 동안 훨씬 더 큰 충전 전력을 전송할 수 있습니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 각 제품의 패킹 슬립에 최대 전류 Imax를 명시합니다.

부스트 모드에서 충전 케이블을 작동할 수 있는 시간은 냉각 용량, 주변 온도, 충전 지점 사용 빈도, 차량 충전 인렛 설계 등과 같은 다양한 작동 조건에 따라 달라집니다. 또한 충전 케이블은 주변 온도가 높을수록 작동 시간이 짧아집니다.

부스트 모드를 이용하는 충전소 제조업체 및 운영자의 경우 통합 온도 센서를 사용하여 DC 전원 접점의 온도를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 한계 온도 TMax. +90°C에 도달하면 충전 프로세스를 중단해야 합니다. 시스템이 한계 온도에 접근하면 충전 전류를 조기에 정격 전류 IN까지 낮추는 것이 좋습니다. 이 경우 경감에 대해 이야기해 보겠습니다.

CHARX connect professional 초고속 고전력 충전을 위한 냉각 및 비냉각 방식 충전 케이블

HPC 충전 케이블로 전기 트럭을 충전하는 남자
고속 충전소에서 HPC 충전 케이블로 전기차를 충전하는 여성
CCS 충전소에서 청구되는 충전 프로세스 - 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.
빗속의 바닥에 놓여있는 EV 고속 충전소의 CCS 충전 커넥터
고속 충전소에서 HPC 충전 커넥터의 결합면을 교체하는 서비스 기술자
HPC 충전 케이블로 전기 트럭을 충전하는 남자

피닉스컨택트의 액체 냉각 방식 HPC 충전 케이블은 환경 친화적이고 유지 관리가 용이한 물과 글리콜의 혼합물을 사용합니다. 이 제품은 안전성이나 관리 효율을 저하시키지 않으면서 최대 1 MW까지 전송할 수 있기 때문에 다용도 차량에도 매력적인 옵션입니다.

  • NACS
    • 600 A 연속 / 1,000 V 이상(현재 개발 중)
  • CCS 타입 1
    • 부스트 모드에서 700 A / 500 A 영구 / 1,000 V
  • CCS 타입 2
    • 부스트 모드에서 1,000 A / 800 A 영구 / 1,000 V
    • 부스트 모드에서 700 A / 500 A 영구 / 1,000 V
  • GB/T
    • 부스트 모드에서 800 A / 600 A 영구 / 1,000 V

고속 충전소에서 HPC 충전 케이블로 전기차를 충전하는 여성

피닉스컨택트의 HPC 충전 케이블은 액체 냉각 장치가 없는 버전으로도 제공됩니다. 대신 더 큰 케이블 사이즈를 사용하여 500 kW를 전송할 수 있기 때문에 대부분의 HPC 애플리케이션에 충분합니다.

  • NACS
    • 부스트 모드에서 500 A / 375 A 영구 / 1,000 V
  • CCS 타입 1
    • 부스트 모드에서 500 A / 375 A 영구 / 1,000 V
  • CCS 타입 2
    • 부스트 모드에서 500 A / 375 A 영구 / 1,000 V
  • GB/T
    • 부스트 모드에서 500 A / 400 A 영구 / 1,000 V

CCS 충전소에서 청구되는 충전 프로세스 - 스마트폰에 청구서가 표시됩니다.

피닉스컨택트의 많은 DC 충전 케이블과 커넥터는 독일 측정 및 교정법에 따른 모든 청구 요건을 충족하기 위해 4선 측정 기술에 맞춰 준비되었으며, 미래 환경에서도 사용할 수 있습니다. 4선 측정 기술을 사용하면 충전 케이블의 전력 소모를 기록하여 전기차에 전달되는 에너지를 정확하게 파악할 수 있습니다.

빗속의 바닥에 놓여있는 EV 고속 충전소의 CCS 충전 커넥터

DC 충전 케이블의 영리한 밀폐 개념은 완전한 세로 방향 수밀성을 보장하여 하우징 내부의 충전부를 습기로부터 완벽하게 보호합니다. 이를 통해 EV 충전소의 페일세이프 성능을 높이는 동시에 전기적 안전성을 극대화합니다. 피닉스컨택트의 시험 및 출시 연구소에서 실시하는 수많은 테스트를 통해 일관되게 높은 수준의 소재 및 가공 품질을 보장합니다. 따라서 피닉스컨택트의 충전 커넥터는 매우 견고하고 탄력적이며 내구성이 뛰어나 혹독한 야외 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다.

고속 충전소에서 HPC 충전 커넥터의 결합면을 교체하는 서비스 기술자

견고한 재질로 제작되었음에도 불구하고 준공영 또는 공공 충전소의 충전 커넥터는 부적절한 취급으로 인해 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 손상은 일반적으로 결합면에서 발생합니다. 별도로 구매 가능한 수리 키트를 사용하면 충전 커넥터의 결합면 프레임과 전원 접점을 빠르고 손쉽게 교체할 수 있습니다. 충전 케이블 전체를 교체하지 않아도 됩니다. 이렇게 하면 지속 가능성도 향상되고, 시간과 비용을 절약할 수 있으며, 충전소의 가용성도 높아집니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX Connect Professional 제품군의 냉각 방식 CCS 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오 줌 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 볼 수 있습니다.

CHARX connect compact 저전력 범위를 위한 컴팩트한 CCS 충전 케이블

집에서 가정용 충전기를 이용해 CCS 충전 케이블로 전기차를 충전하는 남자
PV 시스템, 전기차 및 DC 가정용 충전기를 갖춘 CCS 충전 커넥터 및 간이 차고
CCS 충전 커넥터로 충전 중인 전기차
V2G 및 V2H 애플리케이션용 CCS 충전 케이블
집에서 가정용 충전기를 이용해 CCS 충전 케이블로 전기차를 충전하는 남자

가정, 숙박업, 소매업 분야에서도 차량을 2~3시간 동안 주차해 두어야 하는 DC 충전이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 따라서 일반적으로 최대 100 kW 정도의 낮은 DC 충전 전력이면 충분합니다. CHARX connect compact 제품군의 컴팩트 CCS 충전 케이블은 이러한 경우에 이상적이고 경제적인 솔루션입니다. 제품군은 다음의 충전 표준과 성능 클래스를 지원합니다.

  • CCS 타입 1
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V
    • 125 A / 1,000 V
  • CCS 타입 2
    • 40 A / 1,000 V
    • 80 A / 1,000 V

PV 시스템, 전기차 및 DC 가정용 충전기를 갖춘 CCS 충전 커넥터 및 간이 차고

CHARX connect compact는 표준 CCS 충전 케이블과 비교하여 35% 더 작고 최대 75% 더 가볍습니다. 정교하고 컴팩트한 디자인의 CCS 충전 커넥터는 민간 부문의 최신 DC 가정용 충전기와 준공공 부문의 소규모 DC 충전소를 위해 완벽하게 맞춤 제작되었습니다.

CCS 충전 커넥터로 충전 중인 전기차

컴팩트한 CCS 충전 케이블이 2021년 굿 디자인 어워드를 수상했습니다. 충전 커넥터의 디자인은 함부르크 출신 디자이너 Stephan Gahlow와 공동 작업을 통해 개발되었으며 현대적인 스타일로 심사위원단에게 깊은 인상을 주었습니다. 그립 부분의 인체 공학적 디자인은 손쉬운 조작과 편안한 느낌을 보장합니다.

V2G 및 V2H 애플리케이션용 CCS 충전 케이블

양방향 컨버터 기술로 인해 가까운 미래에 DC 가정용 충전기를 사용하여 Vehicle-to-Grid 및 Vehicle-to-Home 전원 공급을 수행할 수 있을 것입니다. 여기서 차량 배터리의 전기가 제어된 상태로 충전소를 통해 전원 그리드 또는 사용자의 집으로 흐를 수 있습니다. 이러한 V2G 및 V2H 애플리케이션의 경우 피닉스컨택트의 컴팩트 CCS 충전 케이블이 이상적인 솔루션입니다.

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX connect compact 제품군의 컴팩트 CCS 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.

신제품

CCS type 2 충전 커넥터용 홀더
CHARX connect professional 비냉각 방식 CCS 타입 1 충전 케이블
최대 500 kW DC 충전을 위한 NACS 충전 케이블
최대 1,000 kW용 CHARX connect professional 냉각식 HPC 충전 케이블

CCS type 2 충전 커넥터용 홀더

확실한 그립감과 직관적인 조작

새로운 충전 커넥터 홀더를 사용하면 CCS 전기차 충전소를 더 깔끔하고 안전하게 유지할 수 있습니다. 이 충전 커넥터 홀더는 모든 표준 규격을 준수하는 CCS 타입 2 충전 케이블과 호환되며, 결합면과 접점을 외부 환경 요인과 손상으로부터 보호하여 유지보수 부담을 줄여줍니다.

주요 기능

  • 충전 표준: CCS 타입 2
  • 잠금 해제용 버튼
  • 재삽입 감지용 마이크로 스위치가 장착된 옵션
  • 치수(W x H x D): 80 mm x 130 mm x 57 mm
  • 보호 등급: IP55 (플러그 삽입 시)

이점

  • 견고한 잠금 장치로 안정적인 고정
  • 푸시 버튼을 눌러 플러그를 제거할 수 있는 직관적인 해제 장치
  • 옵션으로 제공되는 마이크로 스위치를 통해 올바른 재삽입 여부를 간편하고 유연하게 모니터링할 수 있습니다.
  • 유리섬유 강화 고성능 PA6 플라스틱을 사용한 장기간 사용
  • 또한 IEC 62196-3:2026 및 IEC PAS 63472:2023에 따른 맞춤형 결합면 형상에도 적합합니다.

500 kW용 타입 1 CCS 충전 케이블

북미용 고출력 충전(HPC)

이제 CCS 타입 1 커넥터가 있는 CHARX connect professional 비냉각 방식 HPC 충전 케이블도 사용할 수 있습니다. 이 제품은 부스트 모드에서는 500 kW 또는 375 kW를 영구적으로 전송하며, 액체 냉각이 필요 없고, 제한 없는 안전성과 함께 뛰어난 기능을 제공합니다.

주요 기능

  • 부스트 모드에서 충전 전류: 500 A
  • 영구 충전 전류: 200 A, 375 A
  • 정격 전압: 1,000 V
  • 케이블 길이: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • 온도 센서: Pt 1000
  • 4선 측정 기술(375 A 버전만 해당)
  • 보호 등급: IP54
  • 인증/표준: UL 2251, SAE J1772, IEC 62196-3, IATF 16949

이점

  • 케이블 사이즈의 증가로 인해 500 kW의 비냉각 방식 HPC 충전 가능
  • DC+ 및 DC- 분리를 위한 2-챔버 밀폐 시스템이 제공하는 높은 수준의 안전성
  • 통합 4선 측정 기술을 사용한 보정법 준수 청구
  • 교체 가능한 결합면으로 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 유지 관리가 가능
  • NACS 규격 준수 케이블 구조로 시장 요구 사항 변화에 따른 엔지니어링 간소화

최대 500 kW의 DC 충전을 위한 NACS 충전 케이블

북미용 고출력 충전(HPC)

이제 북미 충전 표준을 위한 CHARX connect professional 비냉각 방식 고출력 충전(HPC) 충전 커넥터도 사용할 수 있습니다. 표준을 100% 준수하는 충전 케이블은 부스트 ​​모드에서 최대 500 kW를 전송하고 영구적으로 375 kW를 전송하며 매우 높은 수준의 안전성과 인체 공학적 디자인을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 부스트 모드에서 충전 전류: 최대 500 A
  • 영구 충전 전류: 200 A, 375 A
  • 정격 전압: 1,000 V
  • 케이블 길이: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • 온도 센서: Pt 1000
  • 4선 측정 기술(375 A 전용)
  • 보호 등급: IP67(플러그 삽입 시)
  • 인증/표준: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

이점

  • 편안한 조작을 보장하고 손잡이 표면이 뜨거워지는 것을 방지하는 분리된 인체 공학적 손잡이
  • 몰딩 캡과 정밀 온도 센서를 사용한 터치 보호 기능을 통한 최고 수준의 안전성
  • UL, SAE, IEC 및 IATF 표준의 준수를 통해 높은 품질과 호환성을 보장
  • 요청 시 고객 로고, 맞춤형 케이블 길이 및 조립된 케이블 제공

최대 1,000 kW용 CCS 충전 케이블

새로운 냉각 기술을 사용한 고출력 충전

2세대CHARX connect professional 냉각식 HPC 충전 커넥터는 부스트 모드에서 최대 1 MW를 전송합니다. 엄청난 양의 전력을 공급하기 때문에, 전기차를 포함한 다양한 전기 장치를 단 몇 분 만에 충전할 수 있습니다. 대용량 배터리를 장착한 다용도 차량도 빠르게 다시 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 충전 표준: CCS 타입 2
  • 액티브 냉각을 통한 충전 전류: 부스트 모드에서 1,000 A, 일정 전압에서 800A
  • 패시브 냉각을 통한 충전 전류: 부스트 모드에서 800A, 일정 전압에서 600A
  • 정격 전압: 1,000 V
  • 냉매: 물-글리콜 혼합물
  • 온도 센서: Pt 1000
  • 4선 측정 기술
  • 보호 등급: IP67

이점

  • 새로운 냉각 기술을 사용한 최대 1,000 kW의 충전 전력과 향상된 핸들링
  • 고객 요청에 따른 맞춤형 연결 기술 - 고출력 충전(HPC) 충전소에 맞게 맞춤형 제작
  • 빠르고 비용 효율적이며 지속 가능한 유지 관리를 위한 완전히 교체 가능한 결합면
  • 절연 모니터를 통한 안정적이고 비용 효율적인 누출 탐지
  • 통합 4선 측정 기술을 사용한 보정법 준수 청구