- 인체공학적 디자인: 최적화된 그립 형태와 부드러운 촉감은 비가 오는 날씨나 장갑을 착용한 상태에서도 안전한 조작을 보장합니다.
- 느낌 및 소재 품질: 고품질 표면과 질감이 있는 니트 표면은 안정감과 기분 좋은 촉감을 제공합니다.
- 시각적 우아함: 깔끔한 선, 조화로운 비율, 그리고 우아한 색상 대비가 돋보이는 이 충전기는 어떤 충전 환경에서도 시선을 사로잡습니다.
CHARX connect comfort, GB/T, AC 충전 케이블, 32 A 영구, 250 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 5 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, GB/T 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용