CHARX connect – 전기차, 충전소 및 가정용 충전기를 위한 NACS, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 충전 커넥터가 있는 AC 충전 케이블

전기 차량, 충전소 및 가정용 충전기용 AC 충전 케이블

CHARX Connect 모드 3 충전 케이블은 모든 제조업체의 전기차 AC 충전에 적합하며 다양한 성능 클래스의 NACS, 타입 1, 타입 2 및 GB/T 충전 커넥터와 함께 제공됩니다. 충전소나 가정용 충전기에 고정 설치하기 위한 케이블 외에도 전기차에 보관할 수 있는 모바일 타입 2 충전 케이블도 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1526122
CHARX ET2C-1AC32-10,0MES00P - AC 충전 케이블
CHARX ET2C-1AC32-10,0MES00P - AC 충전 케이블
1526122

CHARX connect eco, 타입 2, AC 충전 케이블, 32 A 영구, 250 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 10 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 신호 전송은 케이블 길이에 따라 달라지며 길이가 길수록 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다., IEC 62196-2, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

Go to Product Detail Page for item 1536270
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC 충전 케이블
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC 충전 케이블
1536270

CHARX connect eco, 타입 2, 모바일 AC 충전 케이블, 32 A 영구, 480 V AC, 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그 있음, 케이블: 10 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 신호 전송은 케이블 길이에 따라 달라지며 길이가 길수록 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다., IEC 62196-2, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 제공 범위에 포함된 보호 캡은 기본적으로 보호가 필요한 차량 충전 커넥터에 삽입되어 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1628012
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - AC 충전 케이블
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - AC 충전 케이블
1628012

CHARX connect comfort, 타입 1, 타입 2, 모바일 AC 충전 케이블, 32 A 영구, 250 V AC, 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그 있음, 케이블: 7.5 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 자물쇠용 잠금 옵션 있음, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2, SAE J1772, 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

이점

  • NACS, 타입 1, 타입 2 및 GB/T를 위한 광범위한 제품군
  • 높은 품질 기준, 견고한 디자인, 편리한 사용성
    [x]- 최고의 부식 방지를 위한 특수 접점 코팅
  • 안전한 옥외 사용을 위한 종방향 수밀성
  • 요청 시 로고 및 맞춤형으로 조립된 케이블 제공
  • IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산

일상 생활에서 견고한 AC 충전 케이블을 테스트하기

피닉스컨택트 제품군 비교 요구 사항에 맞는 AC 충전 케이블을 선택하십시오.

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

경제성과 지속 가능성에 중점

CHARX connect comfort

최고의 디자인과 인체 공학적 기준

디자인 특징
설계 기능적이고 견고한 디자인 세 차례의 수상 경력에 빛나는 디자인과 편안한 그립감을 제공하는 인체 공학적 손잡이가 특징입니다.
표면 감촉 미끄럼 방지 처리가 된 일반 플라스틱 표면으로 안정적인 그립감을 제공합니다. 최적의 작동면을 위한 소재 조합과 완벽한 그립감을 위한 부드러운 터치 영역
외형 눈에 띄지 않는 통합을 위한 균일한 검정색 투톤 디자인과 소재 대비를 통한 고급스러운 외관, 직관적인 조작성
비율과 무게 경량화 및 유연성 향상을 위한 컴팩트 커넥터와 축소된 전선 크기 넉넉한 설계와 더 큰 전선 크기는 상업적 연속 사용 시 예비 전력량 확보에 도움이 됩니다.
다양성 및 개별성
사용 가능한 충전 표준 NACS, 타입 2 타입 1, 타입 2, GB/T
사용 가능한 충전 케이블 색상 검정색(요청 시 다른 색상 제공 가능) 검정색, 회색, 노란색, 빨간색(요청 시 다른 색상 제공 가능)
사용 가능한 충전 커넥터 색상 검정색(요청 시 다른 색상 제공 가능) 검정색, 검정색-회색(요청 시 다른 색상 제공 가능)
요청에 따른 상표명 표시 및 조립
품질 및 안전
IATF 16949에 따라 개발 및 생산됨
IEC 62893 / UL 인증에 따른 케이블
특수 코팅된 전원 및 신호 접점
종방향 수밀성
제품 목록 보기 제품 목록 보기

CHARX connect comfort 최고의 디자인과 인체 공학적 설계를 요구하는 고객들을 위해 제작된 프리미엄 AC 충전 케이블

타입 2 충전 케이블로 EV 충전기에서 전기차를 충전하는 사람
2019년 독일 디자인 어워드 인증서를 들고 있는 Stephan Gahlow와 Ralf Bungenstock
비가 오는 야외에서 사용 중인 CHARX Connect Comfort AC 충전 커넥터
CHARX connect comfort: 타입 1, 타입 2 및 GB/T 커넥터가 있는 AC 충전 케이블
타입 2 충전 케이블로 EV 충전기에서 전기차를 충전하는 사람

  • 인체공학적 디자인: 최적화된 그립 형태와 부드러운 촉감은 비가 오는 날씨나 장갑을 착용한 상태에서도 안전한 조작을 보장합니다.
  • 느낌 및 소재 품질: 고품질 표면과 질감이 있는 니트 표면은 안정감과 기분 좋은 촉감을 제공합니다.
  • 시각적 우아함: 깔끔한 선, 조화로운 비율, 그리고 우아한 색상 대비가 돋보이는 이 충전기는 어떤 충전 환경에서도 시선을 사로잡습니다.

2019년 독일 디자인 어워드 인증서를 들고 있는 Stephan Gahlow와 Ralf Bungenstock

  • 세 번의 수상 경력: CHARX connect comfort는 2019년 독일 디자인 어워드, 2019년 iF 디자인 어워드, 그리고 2021년 굿 디자인 어워드를 수상했습니다.
  • 인체공학, 미학, 그리고 품질의 통합: 유명한 산업 디자이너인 Stephan Gahlow와 Stephan Gahlow와 함께 제품을 개발하는 동안 중점을 둔 부분은 인체 공학적이고 매력적인 디자인, 현대적이고 미적인 디자인 언어, 그리고 고품질의 소재였습니다.

비가 오는 야외에서 사용 중인 CHARX Connect Comfort AC 충전 커넥터

  • 자동차 품질: 자동차 산업의 높은 기준(IATF 16949)에 따라 제작된 이 AC 충전 케이블은 견고하고 내구성이 뛰어납니다.
  • 기발한 밀봉 개념: 종방향 수밀성은 모든 작동 부품을 습기로부터 보호하여 안전한 옥외 사용을 보장합니다.
  • 특수 접점 코팅: 전원 및 신호 접점은 표준 은도금 외에도 추가 코팅 처리가 되어 있어 효율적인 전력 전송, 최적의 부식 방지성 및 매우 긴 수명을 보장합니다.

CHARX connect comfort: 타입 1, 타입 2 및 GB/T 커넥터가 있는 AC 충전 케이블

CHARX connect comfort 제품군은 다음과 같은 충전 표준 및 성능 클래스를 지원합니다:

  • 타입 1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2.1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6.0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-ph) / 6 AWG
  • 타입 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6.0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2.5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2.5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6.0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6.0 mm²

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX Connect Comfort 제품군의 타입 1 충전 커넥터를 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

CHARX connect eco 경제성과 지속 가능성을 중점적으로 고려한 AC 충전 케이블

CHARX connect eco AC 충전 케이블로 충전 중인 전기차
CHARX connect eco AC 충전 케이블로 충전 중인 전기차
전기차 트렁크에서 CHARX connect eco AC 충전 케이블을 꺼내는 사람
CHARX connect eco: NACS 및 타입 2 커넥터가 있는 AC 충전 케이블
CHARX connect eco AC 충전 케이블로 충전 중인 전기차

CHARX connect eco는 전기차의 안전한 충전이라는 핵심에 집중합니다. AC 충전 케이블은 재료 사용량을 줄임으로써 더욱 지속 가능해졌을 뿐만 아니라 검증된 피닉스컨택트 수준의 품질을 유지하면서도 성능 저하 없이 더 저렴해졌습니다. 이 제품은 IATF 16949 규격에 따라 자동차 산업의 높은 공정 및 품질 요구 사항을 충족하도록 개발 및 생산되었으며, 효율성 향상, 부식 방지 및 수명 연장을 위해 특수 접점 코팅이 적용되었습니다.

CHARX connect eco AC 충전 케이블로 충전 중인 전기차

간소화된 디자인, 재료 사용 감소 및 지속 가능한 포장은 소중한 자원을 절약하는 동시에 모든 규범 및 법적 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트의 혁신적인 종방향 방수 설계는 하우징이 손상되더라도 모든 작동 부품을 습기로부터 보호하며, 전체 밀봉이 필요하지 않습니다. 결과: 최고의 안전성을 확보하는 동시에, 충전 커넥터가 수명 주기 종료 후 원래 재질로 재활용될 수 있도록 설계되었습니다. 진정으로 지속 가능한 e-mobility을 위해.

전기차 트렁크에서 CHARX connect eco AC 충전 케이블을 꺼내는 사람

가정, 사무실 또는 이동 중의 일상적인 충전:, 최적화된 전선 크기의 CHARX connect eco는 더욱 슬림하고 유연한 케이블과 훨씬 뛰어난 이동성을 제공합니다. 더욱 작고 가벼워진 충전 커넥터는 견고한 느낌으로 사용이 더욱 편리해졌습니다. 이는 모바일 타입 2 충전 케이블을 차량 및 EV 충전소에 손쉽게 연결하고 트렁크에 간편하게 보관할 수 있음을 의미합니다.

CHARX connect eco: NACS 및 타입 2 커넥터가 있는 AC 충전 케이블

CHARX connect eco 제품군은 다음과 같은 충전 표준 및 성능 클래스를 지원합니다:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • 타입 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1.5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1.5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4.0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4.0 mm²

3D 보기

지금 3D로 경험하기

CHARX connect eco 제품군의 타입 2 충전 케이블을 자세히 살펴보십시오. 자유로운 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 모든 각도에서 제품을 자유롭게 볼 수 있습니다.

지속 가능성과 품질의 만남 CHARX connect eco로 절대 양보하지 않는 현명한 절약을 실현하십시오.

대화형 이미지 맵: CHARX connect eco 이점
재료 사용 감소 및 무게 감소
커넥터에 사용된 플라스틱*이 14% 감소했고 케이블에 사용된 구리*가 33% 감소하여 환경과 자원을 보존하는 데 도움이 됩니다. 커넥터 무게가 30% 더 가벼워지고 케이블 폭이 16% 더 좁아져* 취급이 간편해졌습니다. 피닉스컨택트의 검증된 자재와 뛰어난 제조 기술로 안전성과 신뢰성을 보장합니다. * CHARX connect eco와 CHARX connect comfort 비교, 각각 타입 2, 7.5 m 케이블, 32 A, 3상입니다.
탄소 발자국이 감소
PEF(제품 환경 발자국) 방식에 따라 제품 수명 주기 전체에서 탄소 배출량이 8% 감소*합니다. 최종 고객까지의 짧은 운송 경로는 탄소 배출량 감소에 도움이 됩니다. 이것이 피닉스컨택트가 유럽에서 유럽 시장용 타입 2 충전 케이블을 생산하는 이유입니다. * CHARX connect eco와 CHARX connect comfort 비교, 각각 타입 2, 7.5 m 케이블, 32 A, 3상입니다.
지속 가능한 포장
타입 2 충전 케이블 포장 시, 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 진공 포장 백을 사용하지 않습니다. 사용된 골판지 상자는 FSC 혼합 인증을 받은 책임 있는 산림 관리 시스템을 통해 생산되었습니다.
재활용 가능한 디자인
피닉스컨택트의 충전 커넥터는 종방향 수밀 설계가 적용되어 전체 몰딩이나 절연 포팅 없이도 사용이 가능합니다. 그 결과 폐기물이 줄어듭니다. 모든 개별 부품과 재료는 분리하여 폐기하거나, 재활용 시스템으로 되돌려 새로운 제품을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

FAQ CHARX connect eco에 대해 자주 묻는 질문

CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변
CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변

"에코"라는 접미사는 "경제적"과 "생태적"이라는 의미를 동시에 내포하지만, 제작 기술, 품질 또는 안전 측면에서 어떠한 타협도 허용하지 않습니다. 충전 커넥터와 케이블의 디자인은 기능적으로 잘 설계되었으며 필수적인 요소만 남겨 재료를 절약했습니다. 피닉스컨택트는 매력적인 가격 정책을 통해 이러한 절감 효과를 고객에게 전달하고 있습니다. 이 AC 충전 케이블의 재질과 제작 품질은 피닉스컨택트 제품에서 기대하는 높은 수준을 충족합니다. 안전 및 기능에 관한 모든 기본적, 규범적, 법적 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 따라서CHARX connect eco는 개인 및 준전문가 용도로도 매우 적합합니다.

CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변

피닉스컨택트의 CHARX connect eco AC 충전 케이블은 유선 충전 장치에 대한 국제 표준인 IEC 61851에 따라 안전한 충전을 위한 모든 관련 표준 및 법적 요구 사항을 충족합니다. 또한 이 제품은 기계적 호환성에 관한 국제 커넥터 표준 IEC 62196, 북미 시장용 SAE J3400 표준, 그리고 재료 및 환경 안전에 관한 EU RoHS 및 REACH 지침을 준수합니다. CE 제조업체 마크는 유럽 안전 규정 준수를 확인하며, 공인 시험 기관의 CB 인증은 전 세계적인 승인을 보장합니다. 이는 높은 수준의 안전성, 품질 및 지속 가능성을 보장합니다.

CHARX connect eco AC 충전 케이블에 대해 자주 묻는 질문과 답변

CHARX connect eco AC 충전 케이블의 줄어든 전선 크기는 국제 표준 IEC 62196의 모든 요구 사항을 안정적으로 충족하도록 이루어졌습니다. 이 국제 표준은 특히 부하 시 온도 상승 테스트와 실제 조건에서의 충전 케이블 및 플러그의 기계적 안정성 테스트를 규정합니다. 이는 충전 케이블이 지속적인 사용 중에도 안전하고 효율적으로 유지되도록 보장하며, 제품을 사양에 따라 사용하는 한 과열 위험을 배제할 수 있도록 합니다.

CHARX connect eco AC 충전 커넥터와 고객 로고가 인쇄된 전용 운반 가방 세트

로고가 있는 충전 커넥터 및 가방 강력한 브랜드 이미지 구축

충전 인프라 운영업체(CPO) 또는 자동차 제조업체로서, 일관된 브랜딩 및 외관을 특히 중요하게 생각하십니까? 피닉스컨택트는 요청 시 고객의 브랜드 로고가 있는 충전 커넥터를 제작해 드립니다.

  • 선명하게 양각 처리된 로고
  • 내자외선 및 내후성 플라스틱 라벨로 제작된 로고

특히 자동차 제조업체의 경우, 모바일 타입 2 충전 케이블용 검정색 운반 가방에 로고를 눈에 띄게 표시함으로써 트렁크 안에서도 강력한 브랜드 이미지를 완성할 수 있습니다.

AC 충전 케이블의 고객 맞춤형 조립

충전 케이블의 조립 설치 요구 사항에 적합

피닉스컨택트의 AC 충전 케이블은 모든 표준 길이로 재고가 준비되어 있으며, 케이블 끝부분은 조립되지 않은 상태로 제공됩니다. 요청 시, 고객의 조립 요구 사항에 맞춰 다양한 조립품을 제공해 드릴 수 있습니다.

  • 맞춤형 케이블 길이, 스트리핑 길이 및 스텝 커팅
  • 페룰 또는 케이블 링 러그로 크림핑된 전선 끝단
  • 초음파 용접 기술을 사용해 압축된 전선 끝단

피닉스컨택트의 포트폴리오에는 직선 및 나선형 버전과 함께 다양한 길이와 전선 크기의 미터법 및 AWG 규격 케이블이 포함됩니다. 원하는 조합이 제공되지 않는 경우, 피닉스컨택트가 고객 맞춤형 제품을 설계하여 제작해 드릴 수도 있습니다.

CHARX connect eco AC 충전 케이블로 전기차를 충전하는 사람

개인 전기차 운전자입니까? Google에서 가장 적합한 타입 2 충전 케이블 찾기

손에 쥐기 편하고 품질도 우수한 동시에 견고한 타입 2 전기차 충전 케이블을 찾고 계십니까? 개인 고객의 경우는 다양한 인기 온라인 쇼핑몰에서 피닉스컨택트의 충전 케이블을 손쉽게 구매하실 수 있습니다.

피닉스컨택트 제품 및 솔루션에 관한 모든 질문에 대한 개인 연락 담당자

당사 제품 및 솔루션에 대한 모든 질문은

충전 인프라 프로젝트에 관해 조언해 드리겠습니다.