TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - 용량 모듈
1467800

TRIO capacity module, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 5 A / 3 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품