안전한 이중화 시스템은 서로 디커플링된 2개의 전원 공급 장치를 병렬로 연결한 것입니다. 시스템 가용성을 더욱 향상시키기 위해 TRIO DIODE는 다이오드로 디커플링하는 솔루션을 제공합니다.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
이중화 모듈
2907380
이중화 모듈, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E211944EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528DNV
승인 ID: TAA000011FNK
승인 ID: TA25015M| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
호환 가능한 제품
이점
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 설치
에너지 절약
부하까지의 이중화 배선
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화