컨트롤 캐비닛에는 바이오 순환 원자재와 연계된 마킹 소재를 선택하십시오. UCT-WMTBA/GP 제품 그룹의 마커는 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 사용된 식용유, 음식물 폐기물 또는 톨유와 같은 생물학적 폐기물 및 잔류물 흐름에서 유래한 원자재 사용을 지원합니다. 이러한 대체 원자재는 기존 플라스틱 소재 흐름에 통합될 수 있으며, 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 유지합니다. 이를 통해 고객은 기존과 동일하게 검증된 성능과 신뢰성을 갖춘 제품을 사용할 수 있으며, 동시에 화석 기반 자원에 대한 의존도를 줄이는 데에도 기여할 수 있습니다.
UCT-WMTBA/GP 제품 그룹은 ISCC PLUS 인증을 받은 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 이러한 소재는 ISCC 질량 균형 접근법을 통해 제품에 귀속됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 바이오 순환 원자재와 동일한 양이 해당 제품에 할당되며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명하게 추적됩니다.
내부 제품 환경 발자국(PEF) 계산에 따르면, UCT-WMTBA/GP 제품 그룹의 기초 소재는 기존 UCT-WMTBA 제품 그룹과 비교하여 탄소 배출량이 80% 가량 더 낮습니다. 관련 PEF 보고서는 다운로드 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
UCT-WMTBA (29X6)/GP
-
케이블 마커
1798042
케이블 마커, Green Product, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 케이블 타이를 사용한 전선 및 케이블 마킹과 묶음용 마커
직접 레이저 마킹을 통한 대비 향상으로 가독성 개선
UCT-WMTBA/GP 제품 그룹의 자원 절약형 전선 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
UCT-WMTBA/GP 제품 그룹은 ISCC PLUS 인증을 받은 바이오 순환 소재와 연계되어 있으며, 이러한 소재는 ISCC 질량 균형 접근법을 통해 제품에 귀속됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 바이오 순환 원자재와 동일한 양이 해당 제품에 할당되며, 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명하게 추적됩니다.
내부 제품 환경 발자국(PEF) 계산에 따르면, UCT-WMTBA/GP 제품 그룹의 기초 소재는 기존 UCT-WMTBA 제품 그룹과 비교하여 탄소 배출량이 80% 가량 더 낮습니다. 관련 PEF 보고서는 다운로드 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.