UCT-WMTBA (24X4) - 케이블 마커
1014082

케이블 마커, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 5 mm, 개별 레이블 수: 15, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 24 mm

제품의 세부 정보








이점

UCT-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
추가 조립 중에 도움이 될 수 있는 프로젝트 정보 및 기능 텍스트를 위한 추가 공간이 시트에서 제공됩니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.