RT 3 BU - 볼트 연결 단자대
3049110

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

볼트 연결 기술이 적용된 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 … 2.5 mm2, AWG: 26 … 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 파란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

힌지 커버로 인한 빠른 링 케이블 러그 배선
안전한 연결: 나사는 캡티브 디스크 스프링으로 고정됩니다
힌지 플랩은 터치손상방지를 위해 클램핑 영역의 절연 케이블 러그를 포함한 라이브 금속 부품의 커버로 사용됩니다.
뛰어난 내구성을 위한 높은 전선 인발력 및 접촉력
공간 절약형 다전선 연결 가능
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
내진동 연결, 전선 연결