이 제품은 EU 및 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Bluetooth 컨버터
2313795
Bluetooth 컨버터, 무선 전송: RS-232/RS-422/RS-485 2선, EN DIN 레일에 마운팅, 외부 안테나용 MCX 연결, 통합 경로 진단: 막대 그래프, UL-HazLoc 승인
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| MTTF | 2115 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 850 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 346 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 1153 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 262 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±20 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Modbus |
| PROFIBUS | |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2 kbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 핀 할당 | DCE (Data Communication Equipment) |
| 전송 길이 | ≤ 15 m |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS, 3964 호환 |
| 데이터: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 규정을 준수하는 RS-422 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 데이터: EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2선 규정을 준수하는 RS-485 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (구성 가능) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 |
| 데이터: USB 2.0 | |
| 연결 타입 | 미니-USB B, 소켓 |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 전송 방법 | 1.6 kHz(FHSS) |
| 채널 거리 | 1 MHz |
| 전송 용량, 최소 | 0 dBm |
| 전송 용량, 최대 | 14 dBm (유럽 외 지역, 소프트웨어를 통해 조정 가능) |
| 10 dBm (유럽, 소프트웨어를 사용해 설정 가능) | |
| 10 dBm (기본 설정, 조정 가능) | |
| 최소 리시버 감도 | -91 dBm |
| 안테나 | 외부 |
| 연결 타입 | MCX 소켓 |
| Bluetooth 멀티드롭 마스터/슬레이브 | 1/7 |
| 국가 지원 | 스위스 |
| 터키 (2007년 3월 16일의 “SRD(Short Range Radio Devices) 규정” 관보 번호 26464에 따라 장치는 피닉스컨택트 안테나를 사용해야만 작동할 수 있습니다.) | |
| 미국 | |
| 벨로루시 (빌딩 외부 최대 전송 전력 25 mW(14 dBm)) | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 116 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 자유 낙하: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV |
| 공기에 방전 | ± 8 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 2 kV |
| 신호 | ± 1 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 55032 |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름 |
| 표준/규정 | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313795 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 196.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 196.6 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 어댑터 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - 전선 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 안테나 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 안테나 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 안테나 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - 안테나 케이블 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - 안테나 케이블 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - 안테나 케이블 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - 안테나 케이블 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 안테나 케이블 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - 안테나 케이블 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 어댑터 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - 어댑터 2917036
이점
UL HazLoc 승인
최대 150 m 거리용 트랜스시버
최대 187.5 kbps의 RS-232/RS-422/RS-485 2선 인터페이스에 사용 가능
포인트-투-포인트
24 V DC 및 RS-485 교차 배선을 통한 병렬 무선 경로의 설치
AFH(적응형 주파수 홉핑) 방법을 사용한 다른 무선 시스템과 공존성
개별 전원 공급 장치가 없는 USB 인터페이스를 통한 로컬 구성
최대 7개의 슬레이브가 있는 멀티포인트
통합 막대 그래프 및 2개의 디지털 출력을 사용한 무선 경로 진단
암호 보호 및 암호화와 함께 고정 및 보이지 않는 장치 페어링을 통한 안전하게 보호되고 조작 방지된 데이터 전송
조정 가능한 전송 전력(-28... 14 dBm)으로 인해 전세계 모든 곳에서 사용하기에 적합