RAD-CAB-EF142-5M - 안테나 케이블
2884525

안테나 케이블, 외부 직경: 5 mm, 내부 전선: 연선, 감쇠: 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz에서 2.8 / 4.9 / 7.8 dB, 연결: 2 x SMA(수), 케이블 길이: 5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

할로겐-프리
유연한 내부 전선으로 인한 손쉬운 설치
내염성
내자외선
내유성
옥외 설치용