NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
베이스 장치
2701027
24 V DC Nanoline 베이스 장치. 6개의 디지털 입력 및 4개의 PNP 디지털 출력 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 사용해 추가 I/O 채널을 추가할 수 있습니다. 옵션 통신 모듈은 네트워크 또는 직렬 연결을 제공합니다. 옵션 작업자 패널은 사용자 인터페이스를 제공합니다. 프로그래밍은 nanoNavigator를 통해 수행합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 베이스 장치 |
| 제품군 | Nanoline |
| 시스템 제한 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 3 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | nanoNavigator 1 또는 2 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (I/O 및 통신 모듈에 사용할 수 있는 전원) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전원 공급 연결 | 스크류 연결 |
| 최대 전류 소모량 | 250 mA |
| 일반 전류 소모량 | 92 mA |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 옵션 모듈 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 NPN/PNP |
| 입력 수 | 6 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 5 mA DC (켜짐(On)) |
| < 100 mA (꺼짐(Off)) | |
| 일반 응답 시간 | 60 µs (켜짐) |
| 70 µs (꺼짐) | |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 설명 | PNP 출력 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 출력 수 | 4 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈/단자대당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 2 A |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA ((1.2H)) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 100 Hz |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 작업자 패널 | |
| 연결 타입 | RJ45 / COMBICON |
| V.24(RS-232) | |
| 연결 타입 | 슬롯 1 |
| USB | |
| 연결 타입 | 슬롯 1 |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 연결 타입 | 슬롯 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80.5 mm |
| 높이 | 103.5 mm |
| 깊이 | 60 mm |
| 색상 | 흰색 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 90 % |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2701027 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 298.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 294.8 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
NLC-MOD-CAP - 커버 후드 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O 확장 모듈 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O 확장 모듈 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O 확장 모듈 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O 확장 모듈 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 작업자 단자 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 마운팅 키트 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC 모듈 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - 옵션 모듈 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC 모듈 2701195
-
NLC-MOD-RTC - 옵션 모듈 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 통신 모듈 2701124
-
NLC-COM-GSM - 통신 모듈 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 전선 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - 전선 2701247
이점
베이스 장치에는 고속 카운터가 포함된 통합 디지털 입력, 릴레이 출력 및 아날로그 입력이 있습니다.
작업자 패널을 기본 장치에 통합하거나 옵션으로 패널에 원격 설치할 수 있습니다.
순서도 및 래더 다이어그램용 옵션이 있는 직관적인 프로그래밍 언어