Axioline E 안전 IP67 I/O 박스는 Axioline E 시스템에 새로 추가된 제품입니다.
이 I/O 박스를 사용하면 컨트롤 캐비닛 외부에서 안전 입력 및 출력을 처리하고 상위 레벨 PROFIsafe 컨트롤러로 전송할 수 있습니다.
이를 위해 세이프티 프로토콜은 피닉스컨택트 IO-Link 마스터를 통해 표준 네트워크로 전송된 다음 세이프티 컨트롤러에서 처리됩니다.
액세서리로 제공되는 AXL E ADDRESSPLUG(100053)를 사용하여 장치를 손쉽게 어드레싱할 수 있습니다.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
세이프티 모듈
1185380
Axioline E 세이프티 모듈, 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력, 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력, 4개의 안전 디지털 +/- 스위칭 출력, IO-Link 인터페이스, IP65/IP67 보호 등급, PROFIsafe 시스템용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E238705Functional Safety
승인 ID: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
승인 ID: 968/INS 799.01/25호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
컨트롤 캐비닛 없는 마운팅으로 인한 최소 설치 작업
최대 2 A의 안전 출력
견고한 설계로 인한 긴 서비스 수명 및 높은 시스템 가용성
안전 센서 및 액추에이터를 필드 레벨에서 직접 연결
주소 플러그를 사용한 손쉬운 장치 어드레싱