산업용 AI
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
AXL E ADDRESSPLUG - 구성 메모리
AXL E ADDRESSPLUG
-
구성 메모리
1100053
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까
세이프티 어드레스를 위한 교체 가능한 어드레스 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
산업 전용
적용 참고 사항
현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다.
제품 속성
제품 타입
저장 매체
특수 속성
이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
1100053
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNA522
GTIN
4055626951362
개당 중량(패키지 포함)
19 g
개당 중량(패키지 제외)
17.52 g
관세 번호
84717098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
승인
cULus Listed
승인 ID: E238705
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
e5d7709e-34df-46c5-b58f-fb9e08544718
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말