모니터링 및 세이프티 기술을 위한 장치 연결 기술

스마트 장치를 위한 뛰어난 연결 보안

중요한 시기, 필요한 장소에서 완벽한 연결 보장

지금 샘플 주문하기
연결 기술이 적용된 360° 감시 카메라
외부에서 본 현대식 빌딩

빌딩 자동화 분야의 연결 솔루션에 대한 디지털 3D 투어

완전히 자동화된 빌딩을 둘러보십시오. 3D 투어에서 연결 솔루션 및 하우징의 이점을 활용하는 방법을 확인할 수 있습니다.

이점

  • 스마트 네트워킹: BACnet IP, Modbus/TCP, REST 및 MQTT와 같은 IP 기반 프로토콜에 적합한 연결을 통한 장치 통신
  • 포괄적인 제품 포트폴리오: 빌딩 자동화 분야의 장치를 위한 연결 기술 및 전자 하우징
  • 표준 이상의 조건 충족: 기술 빌딩 유틸리티를 위한 인텔리전트 장치용 개별 설계
  • 탁월한 서비스: 빠른 연결 솔루션을 위한 전문가 조언 및 설계 적용 지원

모니터링 및 세이프티 기술을 위한 장치 연결 솔루션


피닉스컨택트의 빌딩 관리 기능이 적용된 빌딩

더욱 편리해진 모니터링 및 세이프티 기술 네트워크화 필드 장치에서 빌딩 관리 시스템에 이르기까지 안정적인 연결의 이점 활용

빌딩의 영구적으로 안전한 운영을 보장하려면 감시 기술 및 세이프티 기술은 설치 및 유지 관리가 쉬워야 합니다. 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터, 데이터 커넥터 및 전자 하우징은 비디오 감시, 침입자 모니터링, 화재 경보 시스템 등과 같은 세이프티가 중요한 기술 빌딩 유틸리티(TBU)의 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

지속적으로 증가하는 시스템 네트워킹 이외에도 기술이 설치자 및 운영자에게 부담을 주지 않는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 설치 중 오류를 조기에 방지할 수 있으며 서비스 수명 동안 운영자의 손쉬운 유지 관리를 보장할 수 있습니다.

비상 라이트 연결

비상 라이트에 사용 중인 푸쉬-인 연결방식 PCB 커넥터

비상 라이트용 연결

비상 라이트는 LED 기술에 기반합니다. 설치된 제품은 품질과 안정성이 높아야 합니다. PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 시리즈의 푸쉬-인 연결방식 COMBICON PCB 커넥터는 이러한 애플리케이션에 적합합니다. 주요 이점 개요:

  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하는 접촉력
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 직관적인 작동
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 최대한의 클램핑 공간 제공
연기 추출 시스템에 사용되는 THR PCB 단자대

연기 추출 시스템에 사용되는 THR PCB 단자대

연기 추출 시스템용 연결

COMBICON SPT-THR 2,5의 THR PCB 단자대를 사용하여 세이프티 관련 시스템의 연결 기술에서 최고 품질의 이점을 누리십시오. 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 직관적인 작동
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • SMT 솔더링 공정 통합을 위한 설계
수동 화재 경보기의 연결 기술

수동 화재 경보기에 사용 중인 스크류 연결방식 PCB 커넥터

수동 화재 경보기용 연결

PT 1,5/..-PVH 시리즈의 PCB 커넥터는 세이프티 관련 시스템의 연결 기술에서 안전한 솔루션을 제공합니다. 주요 이점 개요:

  • 잘 알려진 연결 원리가 적용되어 전세계적인 사용 가능
  • 높은 접촉력으로 인해 발열이 적음
  • 최적의 전선 라우팅을 위한 수평 및 수직 연결 옵션
 연기 탐지기에 사용 중인 스크류 연결방식 PCB 커넥터

연기 탐지기에 사용 중인 스크류 연결방식 PCB 커넥터

연기 탐지기 연결

PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 시리즈의 스크류 연결방식 PCB 커넥터는 2-피스 전자 하우징에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 주요 이점 개요:

  • 2-피스 전자 하우징에 이상적
  • CLIP 디자인이 적용되어 장치 하우징에 스냅 가능
  • 작은 컴포넌트 크기에도 불구하고 최대한의 클램핑 공간 제공

다음 세이프티 관련 애플리케이션에 가장 적합 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 여러 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 특히 다음과 같은 애플리케이션이 여기에 포함됩니다.

HMI
SPE(Single Pair Ethernet)
컨트롤러
시그널링 및 모니터링 시스템
무료 샘플
빌딩 자동화용 장치 연결 사용해보기

스마트 빌딩을 위한 장치 연결 기술을 사용해 보시겠습니까? 다양한 샘플을 선택하고 샘플 패키지를 즉시 주문하십시오. 애플리케이션에서 목표에 따라 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다. 이러한 고품질 샘플을 전문 비즈니스 담당자에게만 보낼 수 있다는 것에 주의하십시오.

무료 샘플 주문
자동화된 빌딩의 내부 보기

참조


실내 자동화용 컨트롤러

빌딩 자동화를 위한 전자 하우징

스마트 빌딩용 전면부 연결 하우징: Neuberger Gebäudeautomation GmbH 빌딩 자동화 전문가는 Open.Room 실내 자동화 시스템에서 ME-IO 전자 하우징을 사용합니다. Neuberger는 피닉스컨택트와 함께 특수한 요구 사항에 맞게 하우징을 조정했습니다.