네덜란드 터널의 에너지 소비 절감

자회사는 에너지 소비를 줄이기 위한 정부 목표를 만족합니다.
터널의 케이블 덕트에 있는 사람들

프로젝트 목표

네덜란드 자회사는 Leidsche-Rijn 터널의 에너지 소비를 줄이기 위해 인프라 제품 및 솔루션 전문가로 참여했습니다. 소비량 감소를 위한 맞춤형 개념이 고객인 Schreder와 함께 개발 및 구현되었습니다.

지속 가능한 세계에 대한 이러한 기여는 에너지 소비를 줄여야 한다는 네덜란드 정부(Rijkswaterstaat)의 공식 요구 사항에 따른 것입니다.

이정표

  • 자체 개발된 플러그 앤 플레이 솔루션
  • 터널 조명 전체 교체
  • 파트너와의 협력

30%

연간 에너지 소비량 감소

네덜란드 Leidsche-Rijn 터널

일관된 솔루션을 사용한 에너지 소비 절감

터널 조명은 가장 큰 에너지 소비 장치 중 하나입니다. 자동화 시스템을 포함하여 네덜란드 Leidsche-Rijn 터널의 오래된 터널 조명이 완전히 교체되었습니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 PLCnext 컨트롤러와 사전 프로그래밍된 소프트웨어를 사용하여 플러그 앤 플레이 솔루션을 개발했습니다. LED 드라이버를 제어하기 위한 인텔리전트 게이트 컨트롤러(Lumgate)가 구현되었습니다. 또한 기존의 메인 제어 시스템과의 연결을 위해 특수 인터페이스를 개발하고 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 구현했습니다. 이 프로젝트를 위해 250개가 넘는 드라이버 컨트롤 캐비닛이 특별히 제작되었습니다.

이는 피닉스컨택트가 제품과 솔루션을 통해 혁신적이고 맞춤형 방식으로 고객 요구 사항을 충족하는 동시에 우리 사회의 지속 가능한 발전에 기여하는 방법을 명확하게 보여줍니다. 터널 조명 시스템의 수명은 최소 15년입니다.

Image for sustainability development goal number 09
산업, 혁신 및 인프라

지속 가능한 인프라 추진

피닉스컨택트가 탄소 배출을 줄여 더 깨끗한 지구를 만드는 데 기여하고 있다는 사실을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 이와 동시에 피닉스컨택트는 터널 이용자의 안전을 강화하고 교통 흐름을 개선하는 데 기여하고 있습니다.

Mischa Braam, 산업 분야 관리자 인프라

피닉스컨택트에 연락하기

Mischa Braam
Mischa Braam
산업 분야 관리자 인프라

연관 제품