Sarotlahütte 산장의 파워 서플라이 현대화

사회에 도움이 되는 국가별 프로젝트
오스트리아의 Sarotlahütte 산장

프로젝트 목표

피닉스컨택트 오스트리아는 All Electric Society 전략적 방향의 개별적 견해를 대담한 방식으로 구현하여 사회에 도움이 되는 국가별 프로젝트를 구현하기를 원했습니다. 포어아를베르크 알프스(Vorarlberg Alps)의 해발 1,611m에 위치한 Österreichischer Alpenverein(비영리 오스트리아 알파인 클럽)이 운영하는 극한의 환경에 노출된 Sarotlahütte 산장이 이 프로젝트에 선정되었습니다. 재앙적인 눈사태와 그에 따른 재건축 이후, 처음으로 파워 서플라이가 복원되었지만 그것으로 충분하지 않았습니다.

이정표

  • 아이디어 창출을 위한 내부 회의 및 브레인스토밍 세션
  • 오스트리아 알파인 클럽과 접촉
  • 포어아를베르크 응용 과학 대학교와의 협력
  • 기획자, 전기 기술자, 시스템 통합 업체와의 협업

1,611 m

해발 고도, 도보 또는 헬리콥터로만 접근 가능

5 kW

새로 계획된 초소형 수력 발전소의 출력(기존 0.7 kW)

11.5 kWp

새로 설치된 PV 시스템의 최대 전력(58 kWh 배터리 저장 시스템 포함)

오스트리아의 Sarotlahütte 산장

최적의 에너지 사용

현대화 프로젝트 과정에서 피닉스컨택트는 출력이 0.7kW에서 약 5kW로 증가된 새로운 초소형 수력 발전소의 완전한 통합을 지원했습니다. 11.5 kWp 피크 전력과 58 kWh 배터리 저장 시스템을 갖춘 PV 시스템도 설치되었습니다. 핵심 포인트 중 하나는 생성된 전기가 효율적인 방식으로 사용되도록 두 개의 가장 큰 부하(전기 에너지용 배터리 저장 시스템과 온수 저장 탱크)의 공급을 지능적으로 연결하여 편안함과 편의성을 보장하는 것이었습니다. “따라서 제한된 에너지는 최적으로 사용되어야 하며 절대로 낭비되어서는 안 됩니다. 이를 위해 발전 시스템을 설계하고 두 가지 서로 다른 에너지원을 동시에 최적으로 사용할 수 있도록 만드는 것은 흥미로운 도전이었습니다.”라고 전기 계획을 담당하는 Technisches Büro Lorenz의 엔지니어인 Gebhard Lorenz는 설명합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 지능적이고 유연한 부하 관리는 여기서 중요한 역할을 수행합니다. 잉여 에너지를 언제든지 사용할 수 있으며, 에너지 부족(기상 관련) 시 전력을 필수 부하에 효율적으로 할당할 수 있습니다.

Sarotlahütte 산장용 PV 시스템의 컨트롤 캐비닛 앞에서 노트북을 들고 있는 두 동료

FL mGuard 원격 유지 관리 라우터를 사용하면 계곡에서 오두막까지 보안 연결을 만들 수 있습니다. "무엇보다도 중요한 것은, 피닉스컨택트는 측정 장치의 Modbus 연결, 에너지 최적화, 시각화, 원격 유지 관리 설정, Proficloud.io의 에너지 데이터 그래픽 표시 및 구성 요소 선택을 프로그래밍 작업 형태로 지원했습니다."라고 영업 관리자 IMA이자 프로젝트 관리자인 Michael Schuler가 설명합니다.

Image for sustainability development goal number 07
저렴하고 깨끗한 에너지

자연 속에서 지속 가능한 전력 공급

프로젝트에 참여한 모든 사람들과 함께 우리는 자급 자족하고 지속 가능한 파워 서플라이를 실현하는 것이 어떻게 가능한지를 보여주었습니다. 이는 기술을 통해 CO₂를 줄이려는 피닉스컨택트의 철학과 완전히 일치합니다.

Thomas Lutzky, 본부장

피닉스컨택트에 연락하기

Martin Reissig, 피닉스컨택트 오스트리아
Yvonne Steinhäusser
피닉스컨택트 오스트리아

연관 제품